Sensor indutivo
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Sensor indutivo
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Formato especialmente curto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Tecnologia de conexão compacta
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Frequência de comutação muito alta
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 5541 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|