1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos
  5. Sensores para instalação em espaços limitados
  6. IE5112

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

IE5112

Sensor indutivo

IEC3002-BNOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • Formato especialmente curto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Tecnologia de conexão compacta
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
Download
Technische Details
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 35
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância real de comutação Sr [mm] 2 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,6
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 5515
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 35
Designação da rosca M8 x 1
Materiais PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IE5112-00 — 13.01.2017 —