- Produtos
- I85009
Sensor indutivo de tubos
I85009
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
Sensor indutivo de tubos
I85009
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
- Princípio de trabalho dinâmico
- Detecção segura de objetos de diâmetro muito pequeno
- Tempo de resposta extremamente curto
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | < 14 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 70 x 20 x 12 |
Campo de aplicação
Princípio de trabalho | Dinâmico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...35 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | < 14 |
---|---|
Resolução da esfera de aço (diâmetro) [mm] | 3 |
Velocidade máx. parcial [m/s] | 25 |
Tempos de reação
Duração do impluso [ms] | 100 |
---|---|
Tempos máx. de queda [ms] | 100 |
Tempo de resposta [ms] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiais | invólucro: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,09 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |