- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para barreiras de luz e cortinas de segurança
- EY2001
Base de fixação para barreiras de luz de segurança
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Base de fixação para barreiras de luz de segurança
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Para a instalação confiável de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança
- Base robusta
- Eficaz amortecimento de vibrações
- Montagem e fixação fáceis e rápidas
Campo de aplicação
Modelo | para barreiras de luz de segurança, 2 raios, para cortinas de luz de segurança, ...760 mm |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 4890 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 130 |
Materiais | alumínio revestido de pó epóxi; plástico |
Comprimento L [mm] | 1010 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|