- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para barreiras de luz e cortinas de segurança
- EY1015
Espelho defletor para barreiras de luz de segurança com base de fixação
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
Espelho defletor para barreiras de luz de segurança com base de fixação
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
- Combinável com barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança
- Deflexão confiável do feixe de luz
- Proteção multilateral de áreas de risco com simplificação dos trabalhos de cablagem
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Com base estável
Campo de aplicação
Modelo | para cortinas de luz de segurança, ...1510 mm |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 10995 |
---|---|
Dimensões [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Materiais | alumínio revestido de pó epóxi; plástico |
Comprimento L [mm] | 1980 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|