- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
- EVF526
Cabo de conexão com conector
EVF526
ASTAN040VAS0020R04
Cabo de conexão com conector
EVF526
ASTAN040VAS0020R04
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Aplicação | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 0...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1268,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 38 x 15,5 x 35,5 | ||||||||
Materiais | PP sem halogênio | ||||||||
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|