- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Adaptadores de montagem para sensores capacitivos
- E43904
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
- Montagem confiável em uma parede do recipiente
- Proteção efetiva contra sujeiras, choques e pancadas
- Para a medição do nível com sensores capacitivos em recipientes e tanques
- Alta resistência à pressão
- Aplicação em alta temperatura de fluido
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 40 |
---|---|
Dimensões [mm] | G 1 / L = 50 |
Designação da rosca | G 1 |
Materiais | Adaptador: POM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5 |
Conexão do sensor | conexão da rosca M18 x 1 Rosca interna |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|