- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Adaptador para pequenas vazões volumétricas
- E40434
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40434
FLOW ADAPT
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40434
FLOW ADAPT
- Detecção confiável de pequenas vazões volumétricas
- Fácil instalação de sensores de fluxo mediante adaptador
- Altíssima resistência à pressão
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Adequado para produtos líquidos e gasosos
Campo de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Montagem | via rosca única G1/8A, posição de montagem aleatória; (SA5) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...80 |
Resistência à pressão [bar] | 100 |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de velocidade [ml/min] | 2...150 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 212,7 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | M12 x 1 |
Conexão de processo | G 1/8 |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |