- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Adaptador para pequenas vazões volumétricas
- E40181
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40181
ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40181
ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC
- Detecção confiável de pequenas vazões volumétricas
- Fácil instalação de sensores de fluxo mediante adaptador
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Adequado para produtos líquidos e gasosos
- Adaptadores incluídos no volume de fornecimento
Campo de aplicação
Modelo | Para sensores de fluxo SID, SF5 |
---|---|
Intervalo de velocidade [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); Calibração de fábrica com água) |
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...60 |
Resistência à pressão [bar] | 6 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 404,5 |
---|---|
Materiais | PVC |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 |
Conexão de processo | G 1/4 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |