Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
- Para a instalação de sensores de fluxo ou temperatura em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adequado para produtos líquidos e gasosos
- Alta resistência à sobrepressão admissível
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Campo de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 62,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 |
Profundidade de imersão [mm] | 13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|