Conectores COMBICON
E40173
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
Conectores COMBICON
E40173
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
- Possibilidade de conexão confortável para módulos de armário de distribuição
- Conectores de fácil manutenção
- Cablagem rápida e fácil mediante terminais de parafuso
Dados elétricos
Resistência de passagem [mΩ] | 1,5; (2,5 mm²) |
---|---|
Corrente de carga máx. [A] | 12; (2,5 mm²) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 35,3 |
---|---|
Materiais | peças condutoras de corrente: liga de cobre estanhado |
Notas
Quantidade | 5 peça |
---|