Adaptador de processo Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
Adaptador de processo Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
- Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Alta resistência à pressão
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 25 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 142,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | Clamp DN38 (1,5") |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,8 / 8 |
Vedação | metal em PEEK |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H3 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|