Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30151
ADAPT M12-WELDING ACCESSORY
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30151
ADAPT M12-WELDING ACCESSORY
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Campo de aplicação
Temperatura do fluído [°C] | < 250 |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 33,05 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5...20 |
Conexão do sensor | M12 x 1,5 cone de vedação |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 19 mm |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|