Diagrama de fenda
E21281
SLIT DIAPHRAGM O6 1 X 8 MM
Diagrama de fenda
E21281
SLIT DIAPHRAGM O6 1 X 8 MM
Campo de aplicação
Modelo | para tipos O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Campo de aplicação [m] | 1,5 |
Faixa de registro
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 0,5 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Materiais | 1.4310 (aço inoxidável / 301) |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |