Fibra ótica de acrílico em bobina
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
Fibra ótica de acrílico em bobina
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único ou sensor de reflexão difusa
- Autoconfeccionável como rolo
- Raio de curvatura pequeno
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 335,1 |
---|---|
Comprimento [mm] | 20000; (cabeável) |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro da fibra [mm] | 1 |
Diâmetro externo [mm] | 2,2 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|