- Produtos
- E20685
conector do adaptador
E20685
ADAPTER PLUG US-100
conector do adaptador
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,013 |
---|---|
Rosca de instalação | M16 |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|