- Produtos
- E20632
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20632
FT-11-E-A-M6/F2x1/1m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20632
FT-11-E-A-M6/F2x1/1m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|