- Produtos
- E20602
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M3 |
Comprimento da sonda [mm] | 20 |
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|