- Produtos
- E20244
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 30 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 30 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 2300 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|