You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E20143

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

E20143

FT-00-A-A-M6/0,15M

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

E20143

FT-00-A-A-M6/0,15M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20055 Comparação de produtos: E20143 / E20055 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo OKF; OUF
OKF
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] 40
OUF
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] 40
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dados mecânicos
Versão da sonda reto
Rosca da sonda M6
Comprimento da sonda [mm] 35
Comprimento [mm] 150
Raio de curvatura mínimo [mm] 20
Materiais Adaptador: ABS
Material da fibra óptica vidro
Material da sonda de fibra óptica alumínio
Material do revestimento da fibra óptica alumínio
Notas
Quantidade 1 peça