1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E20095

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

E20095

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo OKF; OUF
OKF
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] 40
OUF
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] 40
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dados mecânicos
Versão da sonda reto
Diâmetro da sonda [mm] 3
Comprimento da sonda [mm] 25
comprimento [mm] 800
Raio de curvatura mínimo [mm] 20
materiais Adaptador: PPE
Material da fibra óptica vidro
Material da sonda de fibra óptica alumínio
Material do revestimento da fibra óptica PVC
Notas
Quantidade 1 peça
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E20095-00 — 04.06.2003 —