- Produtos
- E19902
Distribuidor Y
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Distribuidor Y
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|