- Produtos
- E18327
Soquete de instalação
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Soquete de instalação
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
- Equipamento prático de caixas de distribuição e invólucros com conexões para conector
- Robusta versão em metal
- Instalação fácil e rápida na parede do invólucro
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 22,68 |
---|---|
Rosca de instalação | 1/4"-18NPT |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|