- Produtos
- E18177
Soquete de instalação
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Soquete de instalação
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Equipamento prático de caixas de distribuição e invólucros com conexões para conector
- Robusta versão em metal
- Instalação fácil e rápida na parede do invólucro
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 113,398 |
---|---|
Materiais | invólucro: latão niquelado; vedação: FKM; porca: latão niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC, amarelo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|