- Produtos
- E18070
conector do adaptador
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
conector do adaptador
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
- Equipamento prático de caixas de distribuição e invólucros com conexões para conector
- Instalação fácil e rápida na parede do invólucro
- Robusta versão em metal
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 600 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 36,287 |
---|---|
Rosca de instalação | M20 x 1,5 |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|