- Produtos
- E18064
Cabo de conexão com soquete
E18064
ADOGB030VAS0006E03
Cabo de conexão com soquete
E18064
ADOGB030VAS0006E03
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 571,526 |
---|---|
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 6 m, PVC, cinza; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado |
---|