- Produtos
- E18000
Cabo de conexão com soquete
E18000
ADOGH040MKS0005X04
Cabo de conexão com soquete
E18000
ADOGH040MKS0005X04
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -45...105 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 361,966 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiais | TPE |
Material do invólucro | TPE |
Material porca | zinco, revestido de epóxi |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado |
---|