Suporte de fixação com curso fixo
E12744
FIXING/M12/NT/MS/END STOP
Suporte de fixação com curso fixo
E12744
FIXING/M12/NT/MS/END STOP
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção confiável contra danos
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Campo de aplicação
Modelo | com batente fixo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 36,7 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida) |
Dimensões [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Designação da rosca | M16 x 1 |
Diâmetro interno [mm] | 12 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 20) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|