You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
  5. E12512

Cabo de conexão com conector

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

Cabo de conexão com conector

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

  • Transmissão confiável de sinais para equipamentos com interface Ethernet
  • Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
Campo de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Modelo cabo de Ethernet, código D
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC/DC
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 686
Dimensões [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiais TPU
Material do invólucro TPU
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada