- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
- E12511
Cabo de conexão com conector
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
Cabo de conexão com conector
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
- Transmissão confiável de sinais para equipamentos com interface Ethernet
- Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 349,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|