Flange angular
E12488
ANGLE BRACKET M12 / K1
Flange angular
E12488
ANGLE BRACKET M12 / K1
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma superfície
Campo de aplicação
Modelo | para forma de construção M12 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 19,1 |
---|---|
Dimensões [mm] | 34,3 x 36 x 23 |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|