Cabo em metro
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
Cabo em metro
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
- Aptidão para correias de arrasto com mais de 2 milhões de ciclos de curvatura
- Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
- Ampla faixa de temperatura operacional
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 100 m, PUR, sem halogênio, laranja, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |