- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- E12347
Cabo de conexão com conector
E12347
ASTGA050MSS0010C04
Cabo de conexão com conector
E12347
ASTGA050MSS0010C04
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 314 |
---|---|
Dimensões [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materiais | invólucro: TPU preto |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, violeta, Ø 6,7 mm, blindado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|