- Produtos
- E12236
Cabo de conexão com soquete
E12236
ADOGH050MSS0060C05
Cabo de conexão com soquete
E12236
ADOGH050MSS0060C05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC591 Comparação de produtos: E12236 / EVC591 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2577,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 60 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|