- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11893
Adaptador de montagem para cilindro pneumático Bosch-Rexroth
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
Adaptador de montagem para cilindro pneumático Bosch-Rexroth
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com ranhuras específicas do fabricante
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Campo de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 5,2 |
---|---|
Tipo de montagem | para as séries: Bosch 2700 |
Dimensões [mm] | 13,3 x 25 x 8,2 |
Materiais | Adaptador: alumínio; parafuso: Aço inoxidável |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|