- Produtos
- E11690
Cabo em metro
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Cabo em metro
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...80 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 5092,2 |
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 100 m, PUR, preto, Ø 6 mm; altamente flexível; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ), PVC |