- Produtos
- E11655
Cabos de conexão com conector de válvula
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Cabos de conexão com conector de válvula
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materiais | PP; FKM |
Material do invólucro | PP / FPM |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90º); Corpo: PP / FPM; Bloqueio: latão, niquelado |
---|