1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E11259

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

E11259

Jumper

VDOGH040MSS0001H04STGF040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

  • cruus
Download
Technische Details
Campo de aplicação
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Materiais PUR
Material porca latão, niquelado / latão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E11259-00 — 13.01.2017 —