- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11246
Cabo de conexão com soquete
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Cabo de conexão com soquete
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 498,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | TPU |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: TPU |
---|