- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11227
Cabo de conexão com soquete
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Cabo de conexão com soquete
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiais | PUR | ||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M16, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|