- Produtos
- E11189
Cabo de conexão com soquete
E11189
ADOGG040--S0005A03
Cabo de conexão com soquete
E11189
ADOGG040--S0005A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU |
---|