Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Quantidade | 1 peça |
---|
cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|