- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Adaptadores de montagem para sensores capacitivos
- E11027
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
Adaptador de instalação para sensores capacitivos
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
- Para a medição do nível com sensores capacitivos em recipientes e tanques
- Proteção efetiva do sensor contra danos
- Alta resistência à pressão
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 83,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Designação da rosca | G 1 1/2 |
Materiais | Adaptador: POM |
Conexão do sensor | Adaptação de fixação Ø 34 mm |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 1/2 rosca externa |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|