1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10987

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

E10987

Jumper

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Classe de proteção III
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Materiais TPU
Material porca latão, niquelado / latão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, reto; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10987-00 — 01.09.2008 —