- Produtos
- E10972
Cabos de conexão com conector de válvula
E10972
AVDAB031--S0002A03
Cabos de conexão com conector de válvula
E10972
AVDAB031--S0002A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|