1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10969

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0005E03

E10969

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Saídas
Função elétrica PNP
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
proteção IP 67
Dados mecânicos
materiais TPU transparente
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M8, angular (90º); Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10969-00 — 05.03.2004 —