You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E10949

Cabo de conexão com soquete

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Cabo de conexão com soquete

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 65
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 51 x 26 x 58
Materiais latão niquelado
Material do invólucro latão, niquelado
Material porca latão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M23; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado