- Produtos
- E10891
Adaptador de montagem para cilindro de perfil integrado
E10891
CLAMP 13 MM
Adaptador de montagem para cilindro de perfil integrado
E10891
CLAMP 13 MM
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com barra de perfil
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: MK5214 Comparação de produtos: E10891 / MK5214 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Modelo | para o cilindro pneumático, cilindro com biela de perfil com largura de biela, ...13 mm |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 34,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 22 x 29,5 x 43 |
Materiais | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|