- Produtos
- E10827
Cabo de conexão com soquete
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Cabo de conexão com soquete
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC645 Comparação de produtos: E10827 / EVC645 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 163 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiais | PUR transparente |
Material do invólucro | PUR, transparente |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR, transparente; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|