- Produtos
- E10814
Cabo de conexão com soquete
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Cabo de conexão com soquete
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
---|